Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0436 - Cerniere in plastica, con funzione di serraggio
Lista materiale
K0436.251515
BESTKIPP
N. d'ordine
K0436.251515
MATERIAL
Materiale
Kunststoff
W
Angle
°
A
Distanza
52.0 mm
A1
Distanza
15.0 mm
A2
Distanza
15.0 mm
A3
Distanza
26.0 mm
A4
Distanza
26.0 mm
B
Distanza
48.0 mm
F1
F2 kN
0.500 kN
F2
F2 max. kN
0.380 kN
GEW
Poids
0.0435 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39263050
EAN
Codice EAN KIPP
4059245190003
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.